Search Results for tamaño de la cache del sombreador nvidia
PCIe ® Gen 6 Mini Cool Edge IO Connector - Amphenol CS
Amphenol introduces the next-generation OverPass solution - Mini Cool Edge IO. The 0.60mm pitch connector comes with a slim form factor design, capable of transmitting high-speed signals up to 64G PAM4/PCIe Gen 6 and allowing much greater signal path leng
EXAMAX2 ® 112Gb/s High-Speed Backplane Connector - Amphenol CS
The EXAMAX2 ® backplane connector system supports 112Gb/s PAM4 industry specifications. It maintains mating interface compatibility with previous EXAMAX products to allow cost/performance flexibility for designers.
SMPM Product Series Solutions Guide Catalog - Amphenol RF
www.amphenolrf.com 7 Straight Jacks – Full Detent (continued) Part Number Packaging Type Body Mount Max Frequency (GHz) Image 925-196J-51P Individual Bag Surface Mount 26.5
Solving Cooling Interconnects for Next-Gen Data Centers and AI Applications
High-performance data center and AI workloads are power-intensive, outpacing efficiency improvements in air-cooling technology. Power requirements for AI model training are increasing to over 100kW per rack in some use cases, of which air-cooling fans alone account for up to 15% of server power consumption.
Ampehnol All Sensors Products
Referencia Cruzada de la Competencia; Soluciones por Mercado Toggle ... Activos De Ingeniería Toggle children for Activos De Ingeniería. Main Menu (Press to Return) Activos De Ingeniería. Definición de Términos; CoBeam2; Datos Técnicos; Dibujos Tecnicos; Hojas de Datos del Producto; Centro de Recursos Toggle children for Centro de ...
SL 61 - SL 61 & SOCA - Amphenol Socapex
El conector SL61 se presenta en cuatro tipos de carcasa diferentes, de 10 a 40, y ofrece 13 disposiciones distintas con 3 a 39 contactos para soldar. También dispone de una versión RoHS para quienes lo requieran.
µCom 10 Gb+ - Conectores Ethernet, USB y de pantalla robustos ...
El Amphenol Socapex mCom 10 Gb+ es un conector Ethernet Cat6A y Cat7 en miniatura de alta velocidad que supera los 10 Gb/s Ethernet según la norma IEEE 802.3an-2006: 10GBase-T. Con un diámetro exterior máximo de 15 mm, es un conector Cat.6A conforme a las normas TIA568C.2 e ISO/IEC11801.
Conmutador Ethernet militar RESMLAC-8US-CAPS
Gracias a su tamaño compacto y diseño ligero, el RESMLAC-8US-CAPS es fácil de desplegar y manejar, lo que lo convierte en una opción excelente para aplicaciones móviles y no tripuladas.
Amphenol Canada Corp.
2.71.107 amphenol canada part numbers: musbr-a511-3x musbr-a511-mx shell shown standard profile 0.13 [.005] dia locate holes position dimensions are basic
Press-fit Connectors: Challenges in Circuit Board Assembly - Positronic
To combat the problem, compliant press-fit technology was developed, and today compliant pins are generally preferred because they are less demanding on the PCB, require less force during the insertion process, and produce more reliable results.
Comprendiendo las Clasificaciones de Resistencia al Frío, Flexión en ...
La clasificación de impacto en frío mide la capacidad de un cable para resistir impactos mecánicos a bajas temperaturas sin sufrir daños. Esta característica es especialmente importante en industrias donde los cables están expuestos a riesgos físicos, como la caída de herramientas o el uso de maquinaria pesada.
Acelerómetros MEMS de capacitancia variable | PCB Piezotronics
Los acelerómetros de capacitancia variable miden con precisión la vibración, el movimiento y la inclinación de baja frecuencia hasta cero hercios.
Conectores BNC | PCB Piezotronics
Los conectores BNC son ideales para terminar cables utilizados con acelerómetros ICP de un eje y transmisores de vibraciones, mientras que los empalmes BNC pueden utilizarse con sensores multieje o multisalida.
Accesorios - Amphenol Socapex
Nuestros conectores están diseñados para cumplir las principales normas, como MIL-DTL-55302, MIL-DTL-83513 y VITA (VITA 46 o VITA 66). Propuestos desde un paso de 2,54 mm a 1,27 mm, con contactos de señal, alimentación, RF, ópticos o de alta velocidad, disponemos de algunos productos que cumplen con los protocolos Ethernet o USB.
Acelerómetros de choque MEMS piezoresistivos Endevco
Los acelerómetros de choque piezorresistivos, fabricados mediante tecnología MEMS, tienen un bajo consumo de energía sin dejar de proporcionar una salida de escala completa de +/- 200 mV. Ofrecen un rango de temperatura de funcionamiento más amplio que los acelerómetros ICP® aislados mecánicamente.
Amphenol releases ExaMAX2® Gen2 to unlock AI hardware computing power ...
Shanghai, China, July 11, 2023 - Amphenol, the global connector leader, announced the launch of a new product ExaMAX2 ® Gen2 at the 2023 Electronica China. As an enhanced version of the ExaMAX2 ® family, ExaMAX2 ® Gen2 offers significant performance improvements over the previous generation. This upgrade will make ExaMAX2 ® connector one of the best-performing 112G connectors in terms of ...
Miniaturización | Microconectores Socapex de Amphenol
La tecnología de miniaturización está revolucionando los conectores utilizados en aplicaciones militares y aeroespaciales, especialmente en entornos difíciles. El principal reto técnico consiste en mantener un rendimiento sólido al tiempo que se reduce el tamaño del conector.
Agitadores electrodinámicos en miniatura | PCB Piezotronics
Desde el SmartShaker™ con amplificador integrado hasta un sistema de agitadores inerciales para realizar ensayos en zonas de difícil acceso, los miniagitadores ofrecen flexibilidad a la hora de realizar ensayos. Los sistemas de agitadores en miniatura oscilan entre 2 lbf (9 N) y 7 lbf (31 N) de excitación de fuerza de pico sinusoidal.
Whip Antennas DHX 27 5/8-KFZ - amphenolprocom.com
0.9 m high top-quality antenna with high efficiency. Stainless steel Z-mount with ball-joint and wing screw whip-fastening system. Despite the very small physical dimensions, the toploading and the log.-periodicdistance between the helical windings yield exceptionally good performance.
LUX-BEAM™ #16 - Terminales de fibra óptica | Amphenol Socapex
El LUX-BEAM™ #16 es compatible con la cavidad #16, MIL-DTL-38999 serie III TV/CTV, EN3645 y EN 4165 (SIM). También es fácil de instalar con herramientas estándar y permite la posibilidad de mezclar con contacto Eléctrico para soluciones Híbridas.