Search Results for mincetur mesa de partes virtual
28876 | Amphenol Global Search | Amphenol
In 2021, the Navy released it’s new spec for M28876 connectors. The spec focused on the plating transition from the traditional CAD, or green plating, to the Black Hard Anodized (BHA), or black, plating.
Amphenol Socapex - Conectores, conectores militares, conectores ...
Explore una gama de conectores preparados para el espacio, diseñados para ofrecer el máximo rendimiento y garantizar el éxito de su misión. Confíe en Amphenol Socapex para obtener soluciones de interconexión inigualables.
AW6P 6-Way Wedgelock Receptacle. Comparable to PNs# W6P, 934474003
AT04-6P-MM01 6-Way Receptacle, Male Connector with Reduced Diameter Seal (E-Seal) and End Cap, Grey. Comparable to PNs# DT04-6P-CE01, 934444102
Board to Board | High Speed Backplane - Amphenol CS
high speed hardmetric connector for backplane with virtual shield technology airmax vs ®...
jt07re-8-35p | Amphenol Global Search | Amphenol
With a 3/8-24 (M10x1.0 for metric mount) mounting thread and flush diaphragm design, the 108 & 109 Series transducers mount directly in existing ports machined for PCB Series 118 & 119.
vg95328 | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol VG95328 / PT / 62 GB • Circular connectors in the GCB-B series with reverse bayonet locking according to VG95234 • High reliability, waterproof as well as wear- and vibration-resistant • Temperature range: -55°C to +125°C • Nominal current to 245 A / Up to 3000V • Marine bronze and Zinc-tin styles available (VG95234 version ...
Product search - Amphenol-Air LB
test description en, definiert in der config.inc . Newsletter. Remain in touch with Amphenol-Air LB: Simply register for CONNECTED - our free newsletter.
PROTIMETER
La medición de WME es el valor %mc teórico que se obtendría en un trozo de madera con equilibrio de humedad en el lugar de medición del material en investigación. Al conocerse los niveles de %mc críticos de la madera, pueden usarse los valores WME directamente para establecer si el material tiene una condición
Tapones de goma - Accesorios | Amphenol Socapex
Proporcionan una gran protección contra los circuitos vivos y los contaminantes ambientales cuando un conector no está en uso. Con su sellado fiable y construcción duradera, las tapas de goma son un accesorio imprescindible para cualquiera que busque proteger sus conectores de los elementos.
GNSS Combination Antennas ProNexus Plus - amphenolprocom.com
al buscador de productos GNSS Combination Antennas ProNexus Plus 15-in-1 - 8x8 MIMO LTE and 6x6 MIMO WIFI multi-purpose mobile antenna for GNSS, LTE (617 - 7200 MHz) and WIFI 6E 2.4/4.9-7.2 GHz
Convertidores de potencia CA/CC estándar VME - Convertidores de ...
Nuestros convertidores de potencia militares AC/DC desempeñan un papel crucial en la alimentación de sistemas de comunicación, equipos de radar, sistemas de guiado de misiles y otras tecnologías militares críticas, proporcionando una alimentación estable y fiable.
Hardware - airmar-emea.com
Marine Transducers. Chirp-Ready Transducers; NMEA/SMART Transducers; Traditional Frequency Transducers; Speed & Temperature; Multi-Beam Transducers; Transducer Diagnostic Tester
uruguay | Amphenol Global Search | Amphenol
El diseño inalámbrico simplifica enormemente el monitoreo y la validación del servicio y los entornos difíciles de alcanzar. Las sondas están disponibles en versión rígida, flexible y flexible.
APS-xx-WBS-LP-NF-CC - amphenolprocom.com
Amphenol Power Splitters covers the bands of 380 - 2700 MHz with a PIM value of -153 dBc. Average max power of 300 W. Mechanically sound and robust which will allow these to be utilised indoors and outdoors with a IP 65 rating.
Mix and Match Cables 1kW - airmar-emea.com
Discover Airmar's reliable MM1 cables and adapters for seamless connectivity with your marine sensing equipment. Browse our selection of high-quality cables designed specifically for MM1 transducers and sensors. Ensure optimal signal transmission and enhance the performance of your marine applications with Airmar's trusted MM1 cables and adapters.
Distribución de energía - Amphenol Socapex
El sistema de distribución de energía es responsable de distribuir la energía eléctrica por toda la aeronave, incluidos los motores, los sistemas de control de vuelo, los equipos de navegación y los sistemas de pasajeros.
Application Note - temposonics.com
E-Mail: info.de@temposonics.com ITALY Branch Office Phone: +39 030 988 3819 E-Mail: info.it@temposonics.com FRANCE Branch Office Phone: +33 614 060 728 E-Mail: info.fr@temposonics.com UK Branch Office Phone: +44 79 21 83 05 86 E-Mail: info.uk@temposonics.com SCANDINAVIA Branch Offi ce Phone: + 46 70 29 91 281 E-mail: info.sca@temposonics ...
Convertidores de corriente CA y CC/CC estándar VME - Amphenol Socapex
Los convertidores de potencia militares CA y CC/CC cumplen las rigurosas normas militares y están diseñados para cumplir las normas MIL-STD-461, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD-1275, MIL-STD-1399, RTCA DO-160, EN2282, MIL-DTL-901 y DEF Stan 61-5, lo que garantiza su durabilidad, fiabilidad y capacidad para soportar condiciones adversas.
Sensores de fuerza de uso general | PCB Piezotronics
Los sensores de fuerza de uso general se ofrecen en configuraciones de montaje axial o de espárrago. Están precargados internamente y pueden utilizarse para mediciones dinámicas de compresión, tensión y fuerza de impacto.
Leistungswandler | Amphenol Socapex
AC&DC/DC-Leistungswandler, die die Anforderungen des Versa Module Europa (VME)-Standards erfüllen