Search Results for ljt00
D38999 serie III TV-CTV - 38999 serie | Amphenol Socapex
De38999 serie III connectoren zijn ontworpen voor gebruik in zware militaire en industriële omgevingen. Deze serie biedt een breed scala aan contactopstellingen en hulstypen, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen die maximale gewichts- en ruimtebesparing vereisen.
D38999 Série III TV-CTV - Série 38999 | Amphenol Socapex
Os conectores da série III38999 foram concebidos para serem utilizados em ambientes militares e industriais adversos. Esta série oferece uma vasta gama de disposições de contacto e tipos de invólucro, tornando-a uma escolha ideal para aplicações que requerem o máximo de peso e economia de espaço.
38999 connectors | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol PCD connector accessories mate with Mil-spec and commercial connector series, including MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482, MIL-DTL-38999 and MIL-DTL-83723.
38999 connectors | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol PCD connector accessories mate with Mil-spec and commercial connector series, including MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482, MIL-DTL-38999 and MIL-DTL-83723.
D38999 Serija III TV-CTV - 38999 Serija | Amfenol Socapex
The38999 serija III konektori su dizajnirani za upotrebu u teškim vojnim i industrijskim uslovima. Ova serija nudi širok spektar kontaktnih aranžmana i tipova školjki, što ga čini idealnim izborom za aplikacije koje zahtevaju maksimalnu težinu i uštedu prostora.
D38999 Series III TV-CTV - 38999 Series | Amphenol Socapex
38999 serie III-kontaktene er designet for bruk i tøffe militære og industrielle miljøer. Denne serien tilbyr et bredt spekter av kontaktarrangement og skalltyper, noe som gjør den til et ideelt valg for applikasjoner som krever maksimal vekt og plassbesparelse.
d38999 series 4 3d | Amphenol Global Search | Amphenol
the DLA, with internal part number coding “DZ” finish, which meets or exceeds the 38999 designated class “Z” finish. Black Zinc Nickel is compatible with other platings and available on a wide variety of connectors and accessories including all MIL-DTL-38999 Series III connectors.
| 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
后置 以太网交换机和媒体转换器. 以太网交换机; 光纤媒体转换器; 电线和跳线; ps 系列:功率器件解决方案
D38999 Sarja III TV-CTV - 38999-sarja | Amphenol Socapex
38999-sarjan III liittimet on suunniteltu käytettäväksi vaativissa sotilas- ja teollisuusympäristöissä. Tämä sarja tarjoaa laajan valikoiman kosketusjärjestelyjä ja kuorityyppejä, joten se on ihanteellinen valinta sovelluksiin, jotka edellyttävät maksimaalista painon- ja tilansäästöä.
JT - 38999 Dòng II - Amphenol Socapex
Các đầu nối JT từ Amphenol Socapex được thiết kế theo tiêu chuẩn MIL-DTL-38999 series II, lý tưởng để sử dụng trong ngành quân sự và hàng không vũ trụ. Các đầu nối này cung cấp một loạt các tính năng làm cho chúng trở thành một giải pháp đáng tin cậy và bền bỉ cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm liên lạc ...
JT - 38999 Series II - 38999 Series | Amphenol Socapex
JT-kontaktene fra Amphenol Socapex er utformet i samsvar med MIL-DTL-38999 serie II-standarden, noe som gjør dem ideelle for bruk i militær- og romfartsindustrien. Disse kontaktene har en rekke funksjoner som gjør dem til en pålitelig og holdbar løsning for ulike bruksområder, blant annet kommunikasjon på slagmarken, jordede kjøretøy og militær avionikk.
D38999 Σειρά III TV-CTV - Σειρά 38999 | Amphenol Socapex
Οι σύνδεσμοι της σειράς38999 iii έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε σκληρά στρατιωτικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα. Αυτή η σειρά προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διατάξεων επαφών και τύπων κελύφους, καθιστώντας την ιδανική επιλογή ...
D38999 सीरीज III TV-CTV - 38999 सीरीज | एम्फ़ेनॉल सोकैपेक्स
38999 श्रृंखला iii कनेक्टर कठोर सैन्य और औद्योगिक वातावरण में उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह श्रृंखला संपर्क व्यवस्था और शेल प्रकारों की एक विस्तृत ...
D38999 sorozat III TV-CTV - 38999 sorozat | Amphenol Socapex
A38999 III sorozatú csatlakozókat szigorú katonai és ipari környezetben való használatra tervezték. Ez a sorozat az érintkezési elrendezések és héjtípusok széles választékát kínálja, így ideális választás a maximális súly- és helytakarékosságot igénylő alkalmazásokhoz.