Search Results for htr-400
Kaye ValProbe RT Temperatur-Logger - Flexible Sensoren
Der Kaye ValProbe RT Temperaturlogger mit dünnen und flexiblen Sensoren ist der perfekte Datenlogger für einen erweiterten Temperaturbereich von -85°C bis +140°C, erhältlich als Ein-, Zwei- und 5- Sensor Logger. Der kleine und flexible Sensor des Loggers ermöglicht einen Einsatz in den meisten Pharma-Anwendungen und kann auch in Kombination mit sehr kleinen Fläschchen verwendet werden.
Kaye ValProbe RT CO2 Logger - kayeinstruments.com
Der ValProbe RT® CO2 Logger aus der Kaye ValProbe RT-Produktlinie bietet als erster Echtzeit-Datenlogger überhaupt eine innovative 3-in-1-Lösung für die gleichzeitige Messung von CO2 (Kohlendioxid), Relativer Feuchte (RH) und Temperatur. Diese optimierte Lösung ist ideal für die Qualifizierung und Validierung in allen Anwendungen, bei denen diese kritischen Messparameter die ...
Bibliothèque de Connaissances - kayeinstruments.com
Bienvenue dans la Bibliothèque de Connaissances Kaye, votre centre d'information central pour des renseignements et des ressources complets sur nos solutions et services. Notre Bibliothèque de Connaissances vous donne accès à une vaste gamme de documents pouvant soutenir vos projets et décisions. Vous y trouverez des vidéos, des brochures, des articles techniques, ainsi que des normes et ...
Liquid-Nitrogen (LN2) - KAYE
L'azote liquide est l'azote à l'état liquide à une température extrêmement basse de -195 ° C. L'industrie pharmaceutique et biotechnologique utilise le LN2 pour stocker les produits dans une alternative plus sûre et plus efficace aux congélateurs mécaniques.
Factory Calibration/Repair - KAYE
HTR-420; HTR-400; Baños Líquidos Kaye CTR. CTR-25 ; CTR-40; CTR-80; Comparador LN2; Patrones de Temperatura Kaye IRTD. IRTD 400 Inteligente; Kaye Humidity Calibrator. HygroCal100; ... Calibración NVLAP AS-FOUND, certificado incluye puntos: -196°C, 0°C, 100°C, 165°C y 400°C; Calibración NVLAP AS-LEFT, certificado incluye puntos: -196°C ...
LTR-90 超低温干井 - KAYE
HTR-420; HTR-400; Kaye低温油槽系列. CTR-25 ; CTR-40油槽; CTR-80油槽; 液氮校准装置; Kaye IRTD标准温度探头. IRTD400智能铂电阻; Kaye Humidity Calibrator. HygroCal100; 环境监测. 环境监测 {产品概览} 软件/服务. Kaye LabWatch IoT; Kaye Labwatch监控系统 Pro; Kaye Labwatch监控系统服务; 硬件. Kaye二 ...
Kaye Müşteri Portalı - kayeinstruments.com
Kaye LTR/HTR Kuru Sıcaklık Banyoları. LTR-200; LTR-150; LTR-90; LTR-25/140; LTR-40/140; HTR-420; HTR-400; Kaye CTR Sıvı Sıcaklık Banyoları. CTR-25 ; CTR-40; CTR-80; LN2 Karşılaştırıcı; Kaye IRTD Sıcaklık Standartı. IRTD 400; Kaye Humidity Calibrator. HygroCal100; Ortam İzleme Sistemleri. Ortam İzleme Sistemleri {Ürün ...
Washer Disinfector - KAYE
KAYE HEADQUARTERS. Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com
dry block | Amphenol Global Search | Amphenol
This Dry-mate solution is available in 3 different shell sizes and a variety of configurations with wire gauges ranging from 10-16 AWG. Depth: > 6,000 meters (600 bar) Operating Temperature: -5˚C to 65˚C Max Operating Voltage: 600V Machine-molded Neoprene insulation material Made from 316 SS ...
Validator 2000 - KAYE
Seit nahezu zwei Jahrzehnten ist der Kaye Validator 2000 der anerkannte Standard für Validierungssysteme in der Pharma / Biotech-Industrie. Tausende zufriedene Anwender vertrauen auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und bewährte Leistung des Validator 2000. Mit der Markteinführung des neuen Kaye Validators AVS ermöglichen wir einen nahtlosen und reibungsfreien Übergang in neue ...
WEEE - Waste electrical and electronic equipment - KAYE
HTR-420; HTR-400; Baños Líquidos Kaye CTR. CTR-25 ; CTR-40; CTR-80; Comparador LN2; Patrones de Temperatura Kaye IRTD. IRTD 400 Inteligente; Kaye Humidity Calibrator. HygroCal100; Monitoreo Ambiental. Monitoreo ambiental {Descripción} Software/Servicios. Kaye LabWatch IoT; Kaye LabWatch Pro; Servicios de Kaye LabWatch;
Kaye Thermocouples
Fours Kaye LTR/HTR. LTR-200; LTR-150; LTR-90; LTR-25/140; LTR-40/140; HTR-420; HTR-400; Bain Kaye CTR. CTR-25 ; CTR-40; CTR-80; Le comparateur d'azote liquide; Sonde Kaye IRTD. IRTD 400; Kaye Calibrateur d'humidité. HygroCal100; Système de surveillance. Surveillance de l'environnement {Présentation} Logiciels/Services. Kaye LabWatch IoT ...
KAYE - Kaye ValProbe Real-Time Wireless Data Logger
HTR-420; HTR-400; Baños Líquidos Kaye CTR. CTR-25 ; CTR-40; CTR-80; Comparador LN2; Patrones de Temperatura Kaye IRTD. IRTD 400 Inteligente; Kaye Humidity Calibrator. HygroCal100; ... Rango de temperatura -85 a 400°C; Hasta 100.000 muestras por sensor; Velocidad de exploración de hasta 1 segundo;
65 anni Kaye - kayeinstruments.com
Grazie allo sviluppo di prodotti dinamici e orientati al mercato, Kaye ha sempre fissato degli standard e influenzato in modo significativo ciò che oggi chiamiamo validazione dei processi termici. Kaye non offre solo sistemi di misura altamente precisi: Kaye offre un pacchetto completo basato su 65 anni di esperienza dei clienti. Grazie a sedi di assistenza accreditate in tutto il mondo e a ...
Kaye LabWatch IoT
HTR-420; HTR-400; Kaye CTR Flüssigkeitsbäder. CTR-25 ; CTR-40; CTR-80; LN2 Komparator; Kaye IRTD Temperatur Standard. IRTD 400 Intelligente Sonde; Kaye Humidity Calibrator. HygroCal100; Environmental Monitoring. Environmental Monitoring {Übersicht} Software / Service. Kaye LabWatch IoT; Kaye LabWatch Pro;
Kaye Müşteri Portalı - kayeinstruments.com
Kaye LTR/HTR Kuru Sıcaklık Banyoları. LTR-200; LTR-150; LTR-90; LTR-25/140; LTR-40/140; HTR-420; HTR-400; Kaye CTR Sıvı Sıcaklık Banyoları. CTR-25 ; CTR-40; CTR-80; LN2 Karşılaştırıcı; Kaye IRTD Sıcaklık Standartı. IRTD 400; Kaye Humidity Calibrator. HygroCal100; Ortam İzleme Sistemleri. Ortam İzleme Sistemleri {Ürün ...
Password reset
Kaye LTR/HTR Kuru Sıcaklık Banyoları. LTR-200; LTR-150; LTR-90; LTR-25/140; LTR-40/140; HTR-420; HTR-400; Kaye CTR Sıvı Sıcaklık Banyoları. CTR-25 ; CTR-40; CTR-80; LN2 Karşılaştırıcı; Kaye IRTD Sıcaklık Standartı. IRTD 400; Kaye Humidity Calibrator. HygroCal100; Ortam İzleme Sistemleri. Ortam İzleme Sistemleri {Ürün ...
IQ/OQ Protocols - KAYE
Kaye LTR/HTR Drywells. LTR-200; LTR-150; LTR-90; LTR-25/140; LTR-40/140; HTR-420; HTR-400; Kaye CTR Bagno a Liquido. CTR-25 ; CTR-40; CTR-80; Comparatore LN2; Standard di Temperatura Kaye IRTD. Sonda Intelligente IRTD 400; Kaye Calibratore di umidità. HygroCal100; Monitoraggio Ambientale. Anteprima Prodotto; Software/Servizi. Kaye LabWatch IoT ...
Kaye Freeze Dryer Logger
La conception de l'enregistreur de température de surface X2534 ValProbe offre une capacité de mesure sans fil améliorée et précise, idéale pour la mesure de la température des étagères d'un lyophilisateur sur une plage de température étendue de -85 ° C à + 140 ° C.
Battery Directive (EU Directive 2006/66/EC) 电池管理 - KAYE
HTR-420; HTR-400; Kaye低温油槽系列. CTR-25 ; CTR-40油槽; CTR-80油槽; 液氮校准装置; Kaye IRTD标准温度探头. IRTD400智能铂电阻; Kaye Humidity Calibrator. HygroCal100; 环境监测. 环境监测 {产品概览} 软件/服务. Kaye LabWatch IoT; Kaye Labwatch监控系统 Pro; Kaye Labwatch监控系统服务; 硬件. Kaye二 ...