Search Results for gps wiki
GPS-C 4/2/TETRA-FM-S BBMU/... - AMPHENOL PROCOM
Par la présente, Amphenol Procom déclare que le type de produit GPS-C FLEX/TETRA/GSM est en conformité avec la Directive 2014/53/UE de l’UE et le UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017 No. 1206). Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à:
Whip Antennas MU 7-X/... - AMPHENOL PROCOM
Silicone covered flexible steel wire whip. MU 7-X/s covers 370 – 410 MHz MU 7-X/l covers 406 – 440 MHz MU 7-X/h covers 430 – 470 MHz – no tuning required.
GPS-C MU 1/...
Montaje (GPS) Orificio de 18.0 ac mm de diámetro para techos con un espesor de hasta 2.0 mm Orificio de 18.5 mm de diámetro para techos con un espesor de 2.0 a 2.5 mm Herramientas para el montaje incluidas: Tipo De Antena (GPS) Antena activa plana: Figura De Ruido (Amplificador De GPS) 1 dB (tip.)
Antenas de combinación GPS GPS-C FLEX/TETRA/GSM - AMPHENOL PROCOM
Látigo de antena externo montado en soporte GPS-Combi. Antena flexible hecha cable de acero inoxidable recubierto por un tubo de silicona negro. Látigo fácilmente extraíble para su limpieza en lavadora de coches. Antena GPS para instalaciones fijas.. Cobertura hemisférica completa. Amplificador de alta ganancia y bajo ruido incorporado.
R-Serie Positionssensoren - Temposonics
Die Positionssensoren der Temposonics ® R-Serie bieten höchste Leistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit in der magnetostriktiven Linearpositionstechnologie und sind für fortschrittliche Bewegungssteuerungs-Implementierungen in industriellen Anwendungen konzipiert.. Leistungsstarker Positionssensor mit hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit ...
4U4MT360X06Fxys0-GPS-(5) - Amphenol Antenna Solutions
4U4MT360X06Fxys0-GPS-(5) - Amphenol Antenna Solutions
Introduction to Piezoelectric Force Sensors | PCB Piezotronics
A charge mode piezoelectric force sensor, when stressed, generates a high electrostatic charge from the crystals. This high impedance charge must be routed through a special "low noise" cable to an impedance converting amplifier such as a laboratory charge amplifier or source follower for recording purposes.
Knowledge Library - kayeinstruments.com
Welcome to the Kaye Knowledge Library, your central hub for comprehensive information and resources about our products and services. Our Knowledge Library provides you with access to a wide range of materials that can support your projects and decisions.
DAS - amphenolprocom.com
Amphenol Procom’s world-leading antenna, DAS, and combiner and filter solutions are the only way to meet your customers’ uncompromising standards for reliable network performance.
Navigationsantennen GPS 4-Ex - amphenolprocom.com
Verwendbar für GPS, Galileo, Glonass und BeiDou. Die ATEX zertifizierte Antenne ist zur Verwendung in Zone 2 von explosionsgefährdeten Bereichen spezifiziert. Die Antenne ist ausschließlich als Empfangsantenne einsetzbar. Vor Einsatz- und Montage der Antenne, beachten Sie bitte die ATEX technische Dokumentation.
P66-DST TRIDUCER® Multisensor Frequency Transom Mount - Airmar
600 W. The P66S TRIDUCER ® Multisensor combines depth, speed, and temperature functions in one housing. And it features our 50/200 kHz, dual-frequency, ceramic element. This hydrodynamic housing with its rounded nose reduces the turbulence under the transducer’s acoustic face for accurate high-speed readings and clear display images.
6U4MT360X12F60s4-GPS Archives - Amphenol Antenna Solutions
6U4MT360X12F60s4-GPS Archives - Amphenol Antenna Solutions
SMP and SMPM Fixed Bullets - SV Microwave
Impedance (Ω) 50; Frequency GHz: 40 GHz; Shielding Effectiveness: ≥ -80 dB DC - 3 GHz ≥ -65 dB 3 - 26.5 GHz; Dielectric withstanding Voltage: 500 VRMS
4U4MT360X06F60s4BR-GPS Archives - Amphenol Antenna Solutions
4U4MT360X06F60s4BR-GPS Archives - Amphenol Antenna Solutions
2C4U4MT360X06F040s4BR-GPS Archives - Amphenol Antenna Solutions
2C4U4MT360X06F040s4BR-GPS Archives - Amphenol Antenna Solutions
Airmar Technology | GPS/Heading/Compass - gemeco.com
Airmar Technology GPS/Heading/Compass. Support. Cables & Adapters. Mix and Match™ Cables 1kW; Mix and Match™ Cables 600W
2C4U3MD120X06Fwxys0-GPS(3) - Amphenol Antenna Solutions
2C4U3MD120X06Fwxys0-GPS(3) - Amphenol Antenna Solutions
6U4MTSP1X12FCCs4-GPS Archives - Amphenol Antenna Solutions
6U4MTSP1X12FCCs4-GPS Archives - Amphenol Antenna Solutions
Mobile Mounts XG-Combi Mount - amphenolprocom.com
XG-Combi mount: FME-connection and GPS (supplied without cable). XGP4-Combi mount: Permanently attached 4 m RG 58 cable terminated with FME-connector and GPS. GPS-antenna for fixed installations. Full hemispherical coverage. Built-in high-gain, low-noise amplifier. Right-Hand Circular Polarization (RHCP). 2.85 V - 5 V supply voltage (typical 3 V).