Search Results for ein colt für alle fälle
Produkte und Konzepte für Busse - el-cab.com.pl
es heute ist: ein Systemanbieter für die Verkehrstechnik (Mobility) und das weltweit führende Unternehmen für Übergangssysteme, ein an - erkannter Spezialist für anspruchsvolle Lösungen und Produkte aus Elastomeren, Isolations- und Verbundwerkstoffen (Material Solutions) sowie ein aufstrebendes Unternehmen in der Laser-, Terahertz- und
Hybrid Koppler-/Koppelnetzwerke PRO-PHY450-3 - AMPHENOL PROCOM
3-Kanal Hybrid Ringkoppler für 450 MHz Sender . Herunterladen . Product PDF; Zur Angebotserstellung. Beschreibung. Koppeln von 3 Sendern oder Empfängern auf eine gemeinsame Antenne. ... Alle Abmessungen in mm [in.] Bestellbezeichnungen. Modell Produkt Nr. Frequenz; PRO-PHY450-3-1: 210000540: 395 - 410 MHz: Verfügbarkeit: Zur ...
Antennenfüße GPS-COMBI MOUNT - AMPHENOL PROCOM
GPS-Antenne für Festinstallation. Auf dem GPS-Combi Fuß montierbarer externer Antennenstrahler. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker. Zirkular rechtsdrehende Polarisation (RHCP). 5 V Versorgungsspannung (3 V bzw. 12 V auf Anfrage verfügbar). DC Versorgung durch den HF-Anschluss.
Coach Multimedia Solutions - el-cab.com.pl
alle Vorteile des modernen Reisens möglich werden. Ein Stück Lebensqualität, die der Kunde von heute nachfragt. 3 Coach Infotainment series 6Coach Infotainment series Coach smartInfotainment series 16Coach smartInfotainment series Coach Video 18Mobiles Entertainment 20Monitore 22Videoquellen Coach Audio 24Coach Audio Coach Zubehör 28 ...
Magnetostriktive Lineare Positionssensoren
DIE NEUEV GENERA TION R-Serie V RH5 EtherNet/IP™ Datenblatt EtherNet/IP™ mit CIP Sync und DLR Positions- und Geschwindigkeitsmessung für bis zu 20 Magnete Einstell- und Diagnosefunktion mit Hilfe des neuen TempoLink® Sensorassistenten Magnetostriktive Lineare Positionssensoren
RAMPEN UND LIFTE - el-cab.com.pl
GmbH schaffen Freiheit für mobilitätseinge-schränkte Menschen. Unsere Rampen- und Liftsysteme erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsansprüche. Wir bieten Ihnen für nahezu jeden Fahrzeugtyp eine maßgeschneiderte Lösung an. Perfekt in Form und Farbe, abgestimmt auf Ihr Fahrzeugdesign. Barrierefreiheit für alle Ansprüche
Diplexer LH 108/136 - AMPHENOL PROCOM
Diplexer für gleichzeitigen Betrieb von je einem Mobilfunkgerät und Autoradio an einer gemeinsamen Funkantenne. Diplexer für Autoradio von 0 - 108 MHz und Mobilfunkgeräte mit drei möglichen Bandbreiten: LH 108/136-1G Abdeckung von 136 - 1000 MHz; LH 108/136-2G Abdeckung von 136 - 2300 MHz; LH 108/136-2G-3FME Abdeckung 136 - 2300 MHz
Omni-Antennen CXL 70-1HD/...-PT - amphenolprocom.com
Das Antennenelement ist für störungsfreie Leistung unter allen Klimabedingungen in einem konischen Schutzrohr aus Glasfaser mit geringem Winddruck eingekapselt. Um Atmosphärengeräusche wesentlich zu reduzieren, sind alle Metallteile der Antenne DC-geerdet. Deshalb weist die Antenne einen DC-Kurzschluss quer durch das Koaxkabel auf. CXL 70 ...
TEMPOGATE® - DER NEUE SENSORASSISTENT FÜR DIE R-SERIE V
Positionssensoren für industrielle Anwendungen; Positionssensoren für mobile Anwendungen; Positionssensoren für Light Industrial Anwendungen; Transmitter für Füllstandmessungen; Produkte. Industriesensoren R-Serie V Positionssensoren; R-Serie Positionssensoren; GB-Serie Positionsensoren; E-Serie Positionssensoren; T-Serie Positionssensoren
Drinkservice - el-cab.com.pl
Erhitztes Wasser wird über ein Steigrohr nach oben geführt, um von oben nach unten aufzubrühen. Nach erfolgtem Brühvorgang schaltet die Maschine automatisch auf Warmhalten um. Die Filterdose ist ... Passend für alle CaféPerfect 20 und AquaTerm 20 Drinkservice Artikel-Nr.: 10.9101.00.02 (CP 20) 10.9100.00.02 (CP 40) Artikel-Nr.: 05.2000.08 ...
Datenblatt R-Serie RT4 SSI - Temposonics
befestigt ist, erzeugt an seiner jeweiligen Position ein Magnetfeld auf dem Wellenleiter. Zur Positionsbestimmung wird ein kurzer Stromimpuls in den Wellenleiter geleitet, welcher ein radiales Magnetfeld erzeugt. Die kurzzeitige Interaktion beider Magnetfelder löst einen Torsionsimpuls aus, der den Wellenleiter entlangläuft.
Kadmium- & Chrom(VI)-freie Steckverbinder Cadmium & Chrom(VI) free ...
Zuverlässige Lösungen für anspruchs-volle Einsätze Amphenol-Air LB ist einer der stärksten Partner der wehrtechnischen Industrie und bietet als Weltmarktführer im Bereich der militärischen Steckverbinder ein umfas-sendes Produkt– und Leistungs-Sortiment für ein breites Spektrum an Einsatzszenarien in allen Segmenten. Unsere
2017 / 2018 - el-cab.com.pl
Ein hocheffizienter Dieselgenerator erzeugt die Energie für einen oder mehrere Bootsantriebe, Klimaanla-gen und weitere Bordstromverbraucher. Moderne, dynamische Permanentmagnet-Motoren erleichtern durch ihre hohe Schubkraft gerade im unteren Drehzahlbereich die Manövrierfähigkeit erheblich. Bei allen
Temposonics
gen Position ein Magnetfeld auf dem Wellenleiter. Zur Positionsbestim- ... 2/ Die Schutzart IP67 gilt nur für das Sensorelektronikgehäuse, ... I 4 I Temposonics® ER IO-Link Datenblatt TECHNISCHE ZEICHNUNG ANSCHLUSSBELEGUNG Alle Maße in mm 50 51 essne 50…1500 M12×1 37,8 68 17,8 20 25 25 tnal eele elen tnal eele elen l ptional: Montageklammern
GETTING STARTED CAPTURING PHOTOS AND VIDEO ADJUSTING ... - Protimeter
Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Einschaltknopf oben an der Kamera drücken. Halten Sie ihn 2-3 Sekunden gedrückt. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Seek SHOT PRO Kamera. Diese Schnellstartanleitung zeigt Ihnen die Grundlagen für die Aufnahme professioneller Wärmebilder mit Seek. AUFNEHMEN VONFOTOS UND VIDEOS
LC-Stecker mit Metallferrule LC-Connector with metal ferrule for ...
Ein Steckertyp für Simplex/ Duplex sowie die Konfektion von Kabeln und Fasern unterschiedlicher Durchmesser (Amphenol Steckerkonzept) Push-Pull Latched mit Verdrehsicherung Hohe mechanische Belastbarkeit LC-Stecker mit Metallferrule LC-Connector with metal ferrule for special cables
FME-Connectors - AMPHENOL PROCOM
Schwarzer Anschluss FME → ICOM für das Verbinden von FME-Kabeln: FME-EBNC: 130000580: Anschluss FME → Winkel-BNC (Stecker) FME-ETNC: 130000581: Anschluss FME → Winkel-TNC (Stecker) FME-EMUHF: 130000582: ... Alle Geflochtene Kabel anzeigen. Kompakte Koppelnetzwerke.
Autofunkantennen MU 907-X/... - amphenolprocom.com
¼ λ Auto-Funkantenne für das 900 MHz Band . Herunterladen . Product PDF; Zur Angebotserstellung. Beschreibung. Silikonummantelter, flexibler Stahlstrahler. Typ MU 907-X/l deckt 820–905 MHz ab (z.B. für EAMPS). Typ MU 907-X/h deckt 870–960 MHz ab (z.B. für ETACS, NMT-900 und EGSM). ...
Multimedia 2016 17 - el-cab.com.pl
Robustes Teleskopmikrofon für den Einsatz in Stadtbussen und Bahnen. An- und Ausschalten über die Aktivierung am Verstärker. Stufenlos verstellbar und durch das am Fuß integrierte 360-Grad-Gelenk in alle Richtungen drehbar. 1,5-Meter-Anschlusskabel. RFM 02 (ohne Steuerleitung) A-3-004-01 RFM 02S (mit Steuerleitung) A-3-004-02 MIKROFONE &
SC-Stecker POF SC-Connector POF - amphenol-po.de
Ein Steckertyp für Simplex und Duplex 2,5 mm Ferrule, axial gefedert Verriegelungsart: Push-Pull mit Verdrehsicherung SC-Stecker POF SC-Connector POF Features One connector for Simplex/ Duplex 2.5 mm ferrule, axial spring loaded Latched Push-Pull locking Abmessungen Dimensions Anwendungen Netzwerktechnik LAN