Search Results for 해군 ppt 템플릿
커넥터용 제품 선택기 및 3D CAD 파일 | Amphenol Socapex
커넥터용 제품 선택기 및 3D CAD 파일 TraceParts와 제휴하여 다양한 형식의 3D CAD 모델을 폭넓게 제공합니다. 필요한 3D 파일을 찾을 수 없는 경우 기술 지원팀에 문의하세요.
HDMI FTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex HDMI FTV 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 HDMI 연결 시스템입니다. 이 커넥터는 감결합 방지 장치가 있는 3스타트 스레드 결합 메커니즘(MIL-DTL-38999 계열 III 유형)을 갖추고 있어 까다로운 조건에서도 안전하고 안정적인 연결을 보장합니다.
시리즈 5 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
1960년대에 출시된 MIL-DTL-38999 시리즈 커넥터는 컴팩트한 접점과 향상된 인서트 패턴이 특징인 혁신적인 군용 솔루션으로 부상했습니다. 이 혁신은 이미 호평을 받았던 MIL-DTL-5015 커넥터를 능가했습니다. 이후 수십 년 동안 D38999 커넥터는 널리 인정받았을 뿐만 아니라 특히 군사 및 항공 우주 ...
Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
전 세계 열악한 환경의 군사, 항공우주 및 산업용 애플리케이션을 위한 커넥터. 필요에 맞는 커넥터 찾기
전장 통신 | Amphenol Socapex
전장 통신을 위한 군용 커넥터. mil-std-38999 커넥터: 이 커넥터는 군용 통신 시스템 및 장비에 사용됩니다. 전장 환경의 혹독한 조건을 견디고 높은 수준의 신뢰성과 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
이더넷 군용 스위치 RJSML-8US1/8UG1 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 이더넷 군용 스위치 RJSML-8US1/8UG1은 열악한 군사 및 군사 환경에서 사용하도록 설계된 완전 MIL-STD 준수 비관리형 군용 이더넷 스위치입니다. 이 스위치는 8개의 고속 또는 기가비트 포트를 갖추고 있어 견고한 네트워크, 전투 차량, 항공 전자 및 선박 시스템, 전장 통신 c4IsR에서 ...
상자 안의 하니스 | Amphenol Socapex
우리의 제안 박스 안의 광섬유 상호 연결 솔루션. Amphenol Socapex는 상자 안에 광섬유 상호 연결 솔루션을 제공하는 최고의 파트너입니다. 광섬유 커넥터 및 종단 설계 및 제조를 완벽하게 이해하고 있습니다.
USB3F TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3F TV는 열악한 환경에서 작동하도록 설계된 강화 USB 3.0 커넥터입니다. MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하는 이 커넥터는 나사식 잠금 메커니즘을 갖추고 있으며 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있습니다(IP68). 군용 항공 전자 공학, 지상 차량, 전장 통신 및 산업용 애플리케이션에 ...
이더넷 군용 스위치 RJSMLAC-8UG-CAPS - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 이더넷 군용 스위치 RJSMLAC-8UG-CAPS는 MIL-STD를 완벽하게 준수하는 고성능, 비관리형 군용 이더넷 스위치입니다. RJFTV 커넥터가 특징인 이 제품은 8개의 기가비트 포트를 갖추고 있어 데이터 수집 및 전송, 견고한 네트워크, 전장 통신, 전투 차량, 항공 전자 및 선박 시스템과 같은 ...
USB3CFTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 커넥터 USB3CFTV는 열악한 환경에서의 데이터 전송을 위한 최첨단 솔루션입니다. 스레드 커플링과 MIL-DTL-38999 계열 III 유형을 갖춘 이 커넥터는 극한의 조건을 견딜 수 있도록 설계되어 전장 통신, 지상 차량, 군사 항공 전자 공학 및 일반 산업용으로 이상적입니다.
PS 계열: 전력 장치 솔루션 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 방위 및 항공 우주 부문의 광범위한 중요 응용 분야에 맞게 설계된 D38999, 2M 마이크로 미니어처, 견고한 이더넷, USB, 디스플레이, RFM 및 PT/451 커넥터를 비롯한 고성능 원형 커넥터를 제공하는 선도업체로 잘 알려져 있습니다. 이러한 전기 커넥터는 산업 및 군사 환경의 엄격한 요구 ...
이더넷 군용 스위치 RESMLAC-8US-CAPS - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 이더넷 군용 스위치 RESMLAC-8US-CAPS는 열악한 환경에서의 데이터 수집 및 전송을 위해 설계된 비관리형 군용 이더넷 스위치입니다. MIL-DTL-38999 커넥터와 8개의 고속 포트를 갖춘 이 스위치는 전자기 간섭에 대한 MIL-STD-461E 및 환경 조건에 대한 MIL-STD-810F/GM을 완벽하게 준수합니다.
| 암페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
LEAP ON-BOARD TRANSCEIVER 300Gb/s High Speed Optical Module
Disclaier www.amphenol-icc.com Please note that the above information is subject to change without notice. LEAP® On-Board Transceiver TECHNICAL INFORMATION HSIOLEAPOBTAOC021919 TARGET MARKETS/APPLICATIONS MATERIAL §§Electrical interface mates with Amphenol Electrical Socket: 10140369-101LF
RJ45 전술 코드셋 - | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 다양한 RJ45 전술 코드셋을 제공합니다. 이러한 이더넷 코드셋은 Cat5e, Cat6, Cat6A 및 Cat7 사양으로 제공되며 1Gb 또는 10Gb의 속도로 안정적인 연결을 제공합니다. 열악한 환경을 견딜 수 있도록 제작된 이 코드셋은 내구성이 뛰어나고 할로겐이 없는 ...
이더넷 군용 스위치 RES-SCE-12MG - 이더넷 스위치 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 이더넷 군용 스위치 RES-SCE-12MG는 열악한 환경을 견디고 MIL-STD 요구 사항을 완벽하게 준수하도록 설계된 관리형 미니어처 휴대용 이더넷 스위치입니다. 12개의 기가비트 포트를 제공하며 크기, 무게 및 전력(SWaP)에 최적화되어 있어 무인 차량, 전장 통신, 모바일 러기드 네트워크 ...
Download Fonts | Style Guide | Amphenol MAO
We have created a Group PowerPoint Presentation and a PowerPoint Template for your use : Amphenol Military & Aerospace Group Presentation : The group PowerPoint may be used when giving a presentation that refers to multiple AMAO divisions and their capabilities. Feel free to make adjustments to the slides as needed.
2016-09-27 UAST The training of PPT skill_Amphenol Assembletech
2016-09-27 UAST The training of PPT skill. From:Amphenol Author:Admin Clicks:12911 times PubDate:2016/9/28 On September 27 th 2016. UAST invited Mr Qiu to share the knowledge of improving the skill of PPT.So that we can take full advantage of it.
2013-01-21 Speech competition of “When I am in AST,I - Amphenol-ast
After the strict draft audit and fierce selection, on January 21st, 2013, the speech competition with the theme of “When I am in AST, I …” was held successfully in the 5Ftraining room.. The competitors from operation team took part in AST in different years almost, who showed us the same theme of “when I am in AST , I am happy ,growing up, full of love and appreciative” with ...