Search Results for 태국 송금코드
광섬유 커넥터 - 열악한 환경용 | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX는 광범위한 광섬유 FO 커넥터 및 코드셋을 제공합니다. 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군, 군사 및 상업용 항공 우주와 같은 응용 분야의 열악한 환경에서 사용됩니다.
MILVA NGVA D38999 코드 세트 및 점퍼 - | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 공장 테스트를 완료하고 MILVA NVGA 표준에 따라 바로 설치할 수 있는 고품질 MILVA NGVA D38999 코드 세트 및 점퍼를 제공합니다.
SJT - 38999 계열 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex SJT 커넥터는 군사 및 항공 우주 산업에서 열악한 환경 응용 제품의 요구 사항을 충족하도록 설계된 견고한 제품입니다. 이 제품은 시리즈 1.5라고도 하는 MIL-DTL-38999 시리즈 I 및 II에서 파생되었으며 국제적으로 승인된 NATO 표준 커넥터입니다. SJT 커넥터는 다양한 접점 배열과 셸 유형을 ...
케이블 조립품 | Amphenol Socapex
당사의 하네스와 코드셋은 배송 전에 100% 테스트를 거칩니다. 전기 하네스를 위한 인도 오프셋 기능
RJF TV 코드셋 및 점퍼 - | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 바로 설치할 수 있는 공장 테스트를 거친 RJF TV 코드세트 및 점퍼를 제공합니다. 이 코드셋은 전술 이더넷 케이블과 강화 PUR 재킷을 사용하여 내구성을 높였습니다.
광섬유 솔루션: 광 단자, FO 커넥터, 케이블 조립품 | Amphenol Socapex
당사는 지난 30년 동안 내구성과 신뢰성이 뛰어난 광섬유 상호 연결 솔루션을 개발해 왔습니다. 당사의 제품 범위에는 물리적 접촉 커넥터, 확장 빔 커넥터 및 모든 관련 액세서리와 광 패치코드, 측정 장비가 포함됩니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
러기드 RJ45 이더넷 코드셋 어셈블리를 나중에 수정할 수 있나요?
You made a mistake during the assembly process or your solution is damaged, it is still possible to change your rugged RJ45 cordset assembly.
You can simply use the insert removal tools and follow the assembly instructions in written or video format:
38999 계열 - 38999 커넥터 - 고전압, 소형, 고밀도 커넥터 | Amphenol Socapex
가장 까다로운 환경에서도 안정적인 데이터 및 전력 전송을 위해 설계된 d38999 커넥터를 만나보세요. 미니어처, 고밀도, 전력, 랙 및 패널 커넥터 등 다양한 시리즈(38999 시리즈 i, 38999 시리즈 ii, 38999 시리즈 iii, 38999 시리즈 v 및 en3645)와 옵션 중에서 선택하여 모든 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 ...
Amphenol Socapex의 제품 라인업 | 커넥터 및 상호 연결 솔루션 - 군사 및 항공 우주 응용 제품
코드셋 및 점퍼 카테고리 보기 usb 키 및 연장기 혹독한 환경의 군사 및 항공 우주 애플리케이션을 위한 usb 키 및 usb 증폭기. 카테고리 보기 ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션 ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션 ...
Mil & Aero 사양 - 표준의 중요성 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 MIL-DTL(26482, 38999, 55302 및 83513), MIL-STD(461,704,810,1275), EN(3155, 3645), VITA(46 및 66), HE301 또는 VG를 포함한 광범위한 산업 표준을 완벽하게 준수하여 커넥터 및 상호 연결 솔루션에서 최고 수준의 품질과 성능을 보장합니다.
광섬유 부속품 - 전장 통신용 광섬유 드럼 | Amphenol Socapex
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
제품 그룹 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
군사, 항공우주 및 산업 분야에 걸쳐 신뢰성, 내구성 및 최적의 성능을 제공하는 커넥터 솔루션을 제공합니다.
이제 랙 및 패널 RNJ 커넥터용 CAD 파일을 사용할 수 있습니다. | Amphenol Socapex
랙 및 패널 커넥터용 3D 모델. 이제 랙 및 패널 RNJ, RNJ 로우 프로파일 및 RNJ 축소형 플랜지 커넥터의CAD 파일을 웹사이트에서 사용할 수 있습니다. 다음 제품 페이지에서 직접 다운로드할 수 있습니다: - RNJ: RNJ - HE308 - 랙 및 패널 - 38999 계열 | Amphenol Socapex - RNJ 로우 프로파일: RNJLP - 랙 및 패널 저높이 ...
RNJ - 축소형 플랜지 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
감소된 플랜지가 있는 Amphenol Socapex RNJ 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 랙 및 패널 커넥터입니다. 가볍고 콤팩트한 디자인이 특징이며 공간 절약형 응용 제품에 이상적입니다.
TV - 축소형 플랜지 리셉터클 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
제품 혜택:. mil-dtl-38999 시리즈 iii 성능과 일치합니다. 간편한 부품 번호 지정: 표준 부품 번호 끝에 f312/f311(축소 플랜지) 또는 f058/f059(스탠드오프 축소 플랜지)를 추가합니다.
USB 증폭기 - 확장기 - 확장기 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB 연장기/증폭기는 장거리에서 USB 코드셋의 연결 길이를 연장하기 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 이 장치는 고성능과 견고성을 보장하는 MIL-DTL-38999 계열 III을 기반으로 합니다.
강화된 밀폐 리셉터클 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
강화된 밀폐 기능을 갖춘 Amphenol Socapex의 38999 리셉터클은 매우 낮은 공기 누출로 차압을 견딜 수 있도록 설계되어 군사 및 열악한 환경 응용 제품에 이상적입니다. 이 리셉터클은 MIL-DTL-38999 시리즈 III 커넥터와 상호 결합할 수 있으며 솔더 또는 PCB 핀 접점이 있는 9가지 셸 크기로 제공됩니다.
USB3CF TV 메모리 키 - USB 키 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3 메모리 키는 열악한 환경에서도 데이터를 안전하고 안정적으로 저장할 수 있도록 설계된 내구성 있는 USB 3.2 Gen1 Type-C 스토리지 솔루션입니다. 이 제품은 디커플링 방지 시스템을 갖춘 트라이스타트 스레드 결합 메커니즘(MIL-DTL-38999 시리즈 III 유형)을 갖추고 있어 진동이 심한 ...
DSEI 2025 | 암페놀 소카펙스
앰페놀 소카펙스는 2025년 9월 9일부터 12일까지 영국 런던에서 열리는 방위 및 보안 장비 국제(dsei) 전시회에 참가할 예정입니다.. dsei 2025에서는 다음과 같은 광범위한 커넥터 및 상호 연결 솔루션을 선보일 예정입니다:. 고전력 애플리케이션을 위한 전원 커넥터.; 공간 제약적인 환경을 위한 미니어처 ...