Search Results for 암페놀 커넥터
RF Connectors - Amphenol RF
Amphenol RF offers a broad range of radio frequency connectors including industry standard designs and highly engineered Amphenol RF proprietary interfaces. RF connectors range in size from ultra miniature to large-form factor and are available in various PCB mounted, SMT and through hole, and crimp, clamp and solder coaxial cable termination styles.
Promi - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Promi는 컴팩트한 인라인 광 어댑터로 좁은 공간에서 설치 및 유지보수가 용이합니다. 기존 패치 코드에 사용할 수 있어 군용 항공 전자 공학, 지상 차량 및 전장 통신 분야에 이상적입니다. Promi 솔루션은 EN2591 인증을 받았으며 간편한 설치 및 유지 보수를 위한 소형 탈착식 스플라이스와 간편한 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
TEst | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
이탈리아 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
MPO MTP 분야 - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MPO MTP 필드 커넥터는 사용자가 MPO/MTP 패치코드를 환경 커넥터로 변환할 수 있는 다목적 솔루션입니다. IP68 등급의 이 커넥터는 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있어 군사 통신, 기지국, 해군 및 철도에서 사용하기에 이상적입니다. 또한 충격과 진동에 강해 열악한 환경에서도 견딜 수 ...
유로나발 2024 | 암페놀 소카펙스
후면 PCB 커넥터. ... 유로나발 2024의 암페놀. Amphenol은 세계 최고의 해군 방위 및 해양 보안 전시회인 유로나발 2024에 참가하게 되어 기쁘게 생각합니다. 11월 4일부터 7일까지 열리는 전시회에서 해양 연결 솔루션의 최신 발전을 소개합니다.
| 암페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
영국 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
Data storage on external disk, exchange of HD video streams (camera, recording), transmission of high-definition images, communication with digital devices, all with 5Gbit/s transfer speed.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
HE7-HE8-HE9 계열 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
당사의 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다. 당사의 커넥터는 MIL-DTL-55302, MIL-DTL-83513 및 VITA(VITA 46 또는 VITA 66)와 같은 주요 표준의 성능을 충족하도록 설계되었습니다.
테스트 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
암페놀 소카펙스에서 ps 계열을 출시합니다: 중요 군사 응용 분야를 위한 견고한 전력 장치 솔루션 ... pcb 커넥터 정보 ...
뉴질랜드 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
USB3CFTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 커넥터 USB3CFTV는 열악한 환경에서의 데이터 전송을 위한 최첨단 솔루션입니다. 스레드 커플링과 MIL-DTL-38999 계열 III 유형을 갖춘 이 커넥터는 극한의 조건을 견딜 수 있도록 설계되어 전장 통신, 지상 차량, 군사 항공 전자 공학 및 일반 산업용으로 이상적입니다.
테스트 - | 암페놀 소카펙스
더블 스타트 스레드 미니어처 커넥터, mil-dtl-38999 시리즈 iii에서 파생됨
루마니아 | 암페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
독일 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...