Search Results for 암페놀 커넥터 플러그
HDAS - 열악한 환경을 위한 PCB 커넥터 - MIL-DTL-55302
Amphenol Socapex HDAS PCB 커넥터는 다양한 응용 분야를 위한 고성능의 비용 효율적인 솔루션입니다. 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 이 견고한 기술은 MIL-DTL-55302 요구 사항을 초과하여 신뢰성과 내구성을 보장합니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
암페놀 소카펙스에서 ps 계열을 출시합니다: 중요 군사 응용 분야를 위한 견고한 전력 장치 솔루션 ... pcb 커넥터 정보 ...
RJF 544 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF 544는 열악한 산업 환경을 위해 설계된 견고한 RJ45 연결 시스템입니다. IEC 60603-7 변형 12를 준수하며 충격, 진동 및 견인 저항을 제공합니다. 이 시스템은 IP68 등급으로 액체와 먼지에 대해 밀봉되어 있습니다. 무선 기지국, 비디오 제어, 로봇 공학, 산업 공정 제어 및 특수 기계를 포함한 ...
금속 백셸 - 부속품 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 M85049 계열 및 독점 계열을 비롯한 모든 커넥터 계열을 위한 광범위한 백셸을 제공합니다. 이러한 백셸은 케이블 종단의 신뢰성과 성능을 향상시키기 위해 기계적 유지, EMI 차폐 또는 밀봉 성능을 제공합니다. 금속 백셸은 견고하고 안정적으로 설계되어 까다로운 환경에서도 케이블 ...
SIHD - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX SIHD는 열악한 환경에서 열 클램프와 함께 사용하도록 설계된 내구성이 뛰어난 모놀리식 PCB 커넥터입니다. 이 견고한 기술은 상업용 및 군사 항공 우주 분야와 C5ISR 응용 분야에 적합합니다. SIHD 커넥터는 +-0.25mm의 측면 변위를 제공하므로 신뢰성이 높고 수리 가능한 접점으로 유지 관리가 ...
회사소개 - 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 전세계 210개 현지 법인 중 한국 법인으로, 세계 최고 수준의 Interconnection 전문 기업 중 하나로 인정받습니다. ...
RadLok - Amphenol TPI (ATPI) - Amphenol Technical Products International
RadLok is a 1000V low cost tool free power interconnect utilizing RADSOK contact technology available with current ratings from 70A to 500A. RadLok is designed for energy storage, battery and device power interconnects.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
케이블 조립품 | Amphenol Socapex
커넥터 공급망의 모든 측면을 종합적으로 파악하고 관리하여 하네스 납품 기한을 준수할 수 있습니다. 당사의 하네스와 코드셋은 배송 전에 100% 테스트를 거칩니다.
FFC/FPC Connectors | Flex Connectors | High Speed | ZIF | Non ZIF
Amphenol's High-speed FPC (Flexible Printed Circuit) Flex Connectors come in both ZIF and Non-ZIF versions. These are offered in 0.21mm to 2.54mm pitch sizes and feature strong FPC retention.
| 암페놀 소카펙스
Data storage on external disk, exchange of HD video streams (camera, recording), transmission of high-definition images, communication with digital devices, all with 5Gbit/s transfer speed.
TACBEAM - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TACBEAM은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 자웅동체 커넥터입니다. 이 커넥터는 단일 모드 및 다중 모드 옵션과 최대 4개의 채널을 갖춘 비접촉 전송을 위한 확장된 빔 기술을 특징으로 합니다. TACBEAM 커넥터는 M83526/20 및 /21 인증을 획득하여 군용 및 산업용 ...
2M803 - 2M 마이크로 미니어처 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 2M803 커넥터는 1/4턴 미니어처 베이요넷 커플링이 특징인 마이크로 미니어처 원형 커넥터 계열입니다. 이 커넥터는 2M 계열 중 가장 가벼우며 자주 분리해야 하는 경부하 응용 제품에 이상적입니다. 이 커넥터는 1 ~ 130개 접점 범위의 45개 이상의 접점 배열로 제공되므로 다양한 ...
RJF TV ATEX Zone 2 버전 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 커넥터 RJF TV ATEX Zone 2 버전은 Zone 2 환경을 위한 방폭 이더넷 솔루션을 제공하므로 지구 물리학, 시추, 운송 및 다운스트림 작업을 비롯한 다양한 석유 및 가스 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 커넥터는 EN60079-15 표준을 준수하며 Zone 2 및 클래스 I, Division 2 환경 내 저전력 비스 ...
전력 컨버터 | Amphenol Socapex
- mil-dtl-24308(d-sub 커넥터): 전원 및 신호 연결 모두에 표준화된 d-초소형 커넥터가 사용됩니다. - VITA 62 전원 공급 장치 커넥터 VPX VITA 62 전원 공급 장치 표준에 지정된 MULTI-BEAM XLE 전원 커넥터는 50A 및 20A 전원 접점을 제공합니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
회사 소개 | Amphenol Socapex
1947년부터 Amphenol Socapex는 표준 및 맞춤형 전기 및 광섬유 커넥터, 접점, 부속품 및 케이블 솔루션을 전문으로 하는 열악한 환경을 위한 신뢰할 수 있고 혁신적인 상호 연결 솔루션을 처방, 설계 및 제조해 왔습니다.. 프랑스 몽블랑 지역과 인도 푸네에 위치한 앰페놀 소카펙스는 전 세계 100개국 ...
2025 파리 국제 에어쇼 | Amphenol Socapex
6월 15일부터 21일까지 파리 르 부르제에서 열리는 세계 최고의 항공우주 및 방위 산업 전시회인 파리 에어쇼 2025에 참가하여 항공우주 및 방위 산업을 위한 당사의 첨단 상호 연결 솔루션을 살펴보세요. 기대할 수 있는 것
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
Markets - Amphenol
Amphenol is one of the world’s largest providers of high-technology interconnect, sensor and antenna solutions. Our products Enable the Electronics Revolution across virtually every end market including Automotive, Broadband Communications, Commercial Aerospace, Industrial, Information Technology and Data Communications, Military, Mobile Devices and Mobile Networks.