Search Results for 암페놀 철도차량커넥터
암페놀 82-842커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol SOCAPEX는 광 종단, FO 커넥터, 케이블 조립품 등 광범위한 광섬유 솔루션을 제공합니다. 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군, 군사 및 상업용 항공 우주와 같은 응용 분야의 열악한 환경에서 사용할 수 있습니다.
FAKRA Connectors - Amphenol RF
Amphenol RF offers a broad range of radio frequency FAKRA Connectors including industry standard designs and highly engineered Amphenol RF proprietary interfaces. Check product specs & datasheets for a wide selection of FAKRA Connectors at Amphenol RF online.
체코 | 앰페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
FAQ - Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
amp 커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
커넥터 액세서리: 여기에는 커넥터와 케이블 어셈블리를 보호하고 고정하는 데 사용되는 백셸 및 보호 캡과 같은 구성품이 포함됩니다. ... 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex ... 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군 ...
SIAL - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
SIAL은 상업용 및 군사 항공 우주, C5ISR 응용 분야와 같은 혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 Amphenol Socapex에서 개발한 모듈식 고밀도 상호 연결 시스템입니다. 이 하이브리드 커넥터는 열 클램프와 함께 작동하도록 설계되었으며 MIL-DTL-55302 요구 사항을 초과하여 견고하고 신뢰할 수 있는 기술입니다.
프랑스 북서부 | Amphenol Socapex
다음 부서를 다룹니다: 부서 14, 22, 27, 28, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61,72, 76, 78, 85, 95
오류안내 페이지 | 암페놀-대신전자정밀(주)
암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다. VIEW MORE
광섬유 부속품 - 전장 통신용 광섬유 드럼 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... 지상 차량; ... 광섬유 커넥터 TACBEAM 비접촉식 전송을 위한 확장 빔 기술 MIL83526. 제품 보기 주문할 준비가 되셨나요? 영업 담당자 또는 총판에게 문의하기 영업 담당자 찾기 ...
amp 4핀 커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
전장 통신에 사용되는 몇 가지 일반적인 커넥터 유형은 다음과 같습니다: mil-dtl-38999 커넥터; 견고한 이더넷 및 usb 커넥터 및 코드셋; 광케이블 커넥터 및 코드셋 또한 군용 애플리케이션을 위한 코드셋, 하네스, 이더넷 스위치와 같은 부가가치 솔루션도 제공합니다.
암페놀 커넥터 3d | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀 소카펙스 간단한 사실. 1947년 설립; 미국 암페놀 그룹 계열사(뉴욕증권거래소 상장); 1400명 이상의 직원; 2개의 생산 현장: 프랑스 티즈 및 인도 푸네; 각 현장에서는 접점, 커넥터 및 케이블의 성형, 나사 가공, 가공, 도금 및 조립 등 다양한 필수 공정을 다루는 최첨단 워크샵을 제공합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
고성능 pcb 커넥터; 고속 연락처; 이더넷 스위치; 견고한 이더넷, usb 및 디스플레이 커넥터; vita 커넥터; 광섬유 미디어 컨버터; 확장기; 광섬유 커넥터; 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; sl 61 & soca; 코드셋 및 점퍼
암페놀 커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
Search Results for 암페놀 커넥터 FED 2025 | 암페놀 소카펙스 프랑스 방위 산업 전문가를 위한 최고의 행사, 포럼 기업 데팡스(FED) 2025에 참가하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.2025년 10월 8일부터 9일까지 베르사유 사토리에서 개최되는 이 행사에서 Amphenol은 방위 및 보안 ...
MIL-DTL-38999 Series I, II, and III Connectors - Amphenol Aerospace
Options; EMI Filter Connectors: Our Filter Connectors are optimized for electromagnetic interference (EMI) shielding and radio frequency interference (RFI) shielding and are based on the most popular MIL-SPECs: D38999 Series I, II, III; 26482; 5015; and 2M Micro 38999. We also build Filter Adapters for retrofitting existing systems with EMI/RFI shielding, as well as Transient Voltage ...
TV - 축소형 플랜지 리셉터클 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
제품 혜택:. mil-dtl-38999 시리즈 iii 성능과 일치합니다. 간편한 부품 번호 지정: 표준 부품 번호 끝에 f312/f311(축소 플랜지) 또는 f058/f059(스탠드오프 축소 플랜지)를 추가합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
| 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
USBF TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USBF TV는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 강화 USB 2.0 커넥터 제품군입니다. 이 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하며 안전하고 안정적인 연결을 보장하는 스레드 잠금 메커니즘을 갖추고 있습니다. 또한 액체와 먼지에 대해 IP68 등급으로 밀봉되어 있어 군용 항공 전자 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
Integrated backshell connector can solve your issue. Our integrated backshell range is available on receptacles and plugs for MIL-DTL-38999 Series III and Series I connectors.
When ordering a connector with integrated backshell, you don´t need to order a backshell separately.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.