Search Results for 東京エレクトロンデバイス株価
RJF TV Cat5e、Cat6、Cat6A - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF TV頑丈なイーサネットコネクターシリーズは、過酷で厳しい環境において堅牢で信頼性の高いイーサネット接続を提供するように設計された高性能コネクターです。Cat5e、Cat6、Cat6Aのバリエーションがあり、軍事、航空宇宙、産業、輸送など幅広い用途に適しています。
取扱説明書 - temposonics.com
障害などが原因 - デバイスの入力保護回路でのリーク電流を引き起こ す可能性があります。指定以上のエラーによって出力信号の改竄が引 き起こされる場合があり、あるいは、リーク電流によって最小エラー電
LJT - HE308 - 38999シリーズI - 38999シリーズ|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol Socapex LJT製品レンジは、航空宇宙および軍事産業の厳しい要求を満たすように設計された高信頼性と耐久性のコネクタです。バヨネットカップリングコネクターで、多様なコンタクト配列とシェルタイプを提供し、最大限の軽量化/省スペース化を実現するため、スペースが限られた ...
| アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
0J áPÇRE Level Plus Ê Tank SLAYER - Temposonics
Leel Plus ® Tank SLAER ® 取扱説明書 I 3 I 1. お問い合わせ先 米国 全般 Tel: +1-919-677-0100 Fax: +1-919-677-2343 Eメール: info.us@temposonics.com
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
SIAL - 高性能PCBコネクタ|アンフェノール・ソカペックス
sialは、商用および軍用の航空宇宙やc5isrアプリケーションなどの過酷な環境で使用するために、アンフェノール・ソカペックスが開発したモジュール式高密度相互接続システムです。このハイブリッドコネクターは、サーマルクランプと連動するように設計されており、mil-dtl-55302の要件を ...
| アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
EN3645 - 38999シリーズ|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol SocapexのEN3645コネクタは、MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタに類似した高性能ソリューションですが、最も要求の厳しいアプリケーションに対応するための追加要件を備えています。商業用および軍事用航空宇宙など、最も過酷な環境において卓越した性能を発揮するよう設計されています。
圧力センサ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
圧力センサは、気体や液体の圧力変化を検知し、電気信号に変換し出力するデバイスです。圧力センサの技術は、薬剤投与量や酸素濃度の調節など、クリティカルな医療用途において応用されています。
コードセットおよびジャンパ - MILVA NGVA コードセットソリューション|Amphenol Socapex
amphenol socapex標準milva ngvaコードセットソリューションは、ngva準拠の機器をngva軍用車両ネットワークに接続することを可能にします。過酷な環境でも動作するよう設計された堅牢なmil-dtl-38999シリーズiiiプラグは、ngva stanag 4754規格(nato汎用車両アーキテクチャ)に準拠した戦術イーサネットまた ...
Millivolt output C-grade - All Sensors
millivolt c-grade pressure sensors specification notes note 1: a ll parameters are measured at 12.0 volt excitation, for the nominal full scale pressure and room temperature unless otherwise specified.pressure measurements are with positive pressure applied to port b. note 2: shift is relative to 25°c. note 3: shift is within the first hour of excitation applied to the device.
TACBEAM - 光ファイバコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapex光ファイバコネクタTACBEAMは、過酷な環境での使用向けに設計された両性コネクタです。シングルモードおよびマルチモードのオプションと最大4チャンネルを備えた非接触伝送用の拡張ビーム技術を特長としています。
コネクタ用製品セレクタおよび3D CADファイル|Amphenol Socapex アンフェノール・ソカペックス
TracePartsとの提携により、幅広い形式の3D CADモデルを豊富に取り揃えています。
電気ハーネス|アンフェノール・ソカペックス
電気ハーネス アンフェノール・オーバーモールド電気ハーネス・ソリューション. キーポイント. 38999規格からすべてのミリタリーコネクターシェルサイズ用のストレートおよびライトアングルオーバーモールディング
コムエアーの機体|アンフェノール・ソカペックス
民間航空機の機体における相互接続システムの技術的課題. 民間航空機における相互接続システムの重要な技術的課題には、さまざまな搭載システムの信頼性の高い接続の確保、ワイヤーやケーブルの複雑なネットワークの効率的な管理、燃料効率を維持するための重量制約への対応などがあり ...
TVOP - 光ファイバコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapex光ファイバーコネクターTVOPは、過酷な環境でのバットジョイント光ファイバー接続用の高性能ソリューションです。このコネクタは、38999シリーズIIIシェルを備えた光ファイバコネクタ設計を特長とし、堅牢性と信頼性を提供します。バットジョイント終端用に最適化された ...
Amphenol Pcd
Contact damphenolpcd.com 3 INTRODUCTION MIL-DTL-24308 Connector Technical Specifications Characteristics Standard High Density Material Shell Steel/Brass Steel/Brass Insulator* Glass–Filled Polyester UL 94-0 (Natural Colour) Glass–Filled Polyester UL 94-0 (Natural Colour)
EN3155 信号コンタクト - 信号コンタクト|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol Socapex EN3155シグナルコンタクトは、過酷な環境下での性能に焦点を当て、フランスで設計、製造されています。高温下での振動や、さらなる温度曝露や変動に耐えるように設計されています。これらのコンタクトには、-003、-008、-009、-014、-015を含む5つの製品規格があり、22~10までの ...
EMI/EMP - アンフェノールジャパン株式会社
2 Amphenol® EMI/EMPフィルターコネクタは、高感度の回路に対し て電磁干渉(EMI)および電磁パルス(EMP)保護を提供するだけで なく、MIL規格コネクタの耐環境性、機能性も提供します。 フィルターコネクタは、設計の自由度を高めてシステム全体の サイズとコストの削減に貢献することができ ...